Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 80 mm D - Наружный диаметр 125 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 22 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 95,2 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 91,7 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 109,8 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 116,9 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 24,8 mm α - Угол контакта 15 ° rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс точности P42 Вес 0,86 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 67 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 58 kN f0 - Коэффициент 15.7 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 18300 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 11400 tr/min Преднатяг GM Величина преднатяга 0,725 kN Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 87 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 118 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 120,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,6 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors