Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 85 mm D - Наружный диаметр 130 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 22 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 99,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 115,7 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 122,49 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 36 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс точности P4 Вес 0,9 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 56,9 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 55,7 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 3 kN f0 - Коэффициент 16.07 Коэффициент осевого перемещения K 0.46 Преднатяг 7 Величина преднатяга 0,5 kN Осевая жесткость 241 N/µm Радиальная жесткость 517 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 15000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 9800 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 9,305 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 11,695 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,863 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,932 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,443 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 92 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 92 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 123 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 123 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,6 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors