Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7018HVUJ84 - SNR

7018HVUJ84

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр90 mm
D - Наружный диаметр140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца24 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца105,8 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца124,2 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца131,61 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси39 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс точностиP4
Вес1,15 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность67,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность65,7 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3,45 kN
f0 - Коэффициент15.942
Коэффициент осевого перемещения K0.45
Преднатяг8
Величина преднатяга1,79 kN
Осевая жесткость394 N/µm
Радиальная жесткость787 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом14000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой9100 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)8,811 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)11,189 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,518 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,759 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,441 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала98,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала98,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса131,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса131,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image