Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7021HVUJ74 - SNR

7021HVUJ74

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр105 mm
D - Наружный диаметр160 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца26 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца122,8 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца142,2 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца149,84 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси44 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс точностиP4
Вес1,61 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность78 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность81,4 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка4 kN
f0 - Коэффициент16.195
Коэффициент осевого перемещения K0.42
Преднатяг7
Величина преднатяга0,69 kN
Осевая жесткость294 N/µm
Радиальная жесткость631 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом12000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой7900 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)9,806 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)12,194 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)8,248 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,124 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,446 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала115 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала115 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса150 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса150 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image