Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 105 mm D - Наружный диаметр 160 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 26 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 122,8 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 142,2 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 149,84 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 44 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1 mm Класс точности P4 Вес 1,59 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 78 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 81,4 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 4 kN f0 - Коэффициент 16.195 Коэффициент осевого перемещения K 0.42 Преднатяг 8 Величина преднатяга 2,06 kN Осевая жесткость 446 N/µm Радиальная жесткость 893 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 12000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 7900 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 9,806 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 12,194 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 8,248 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 4,124 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,446 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 115 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 115 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 150 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 150 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors