Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7022HVUJ84 - SNR

7022HVUJ84

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр110 mm
D - Наружный диаметр170 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца28 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца129,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца150,6 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца158,91 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси47 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс точностиP4
Вес1,98 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность90,4 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность93,4 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка4,45 kN
f0 - Коэффициент16.088
Коэффициент осевого перемещения K0.42
Преднатяг8
Величина преднатяга2,38 kN
Осевая жесткость469 N/µm
Радиальная жесткость940 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом11500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой7500 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)9,313 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)11,687 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,915 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,958 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,443 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала120 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала120 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса160 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса160 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image