• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7024UCG/GNP42U3G - NTN

7024UCG/GNP42U3G

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, литой полиамидный сепаратор, центрированный по шарикам

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр120 mm
D - Наружный диаметр180 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца28 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца140,2 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца135,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца159,9 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца169,4 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси34,2 mm
α - Угол контакта15 °
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс точностиP42
Вес2,11 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность118 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность113 kN
f0 - Коэффициент16
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом12500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой7800 tr/min
ПреднатягGN
Величина преднатяга0,635 kN
Осевая жесткость145,2 N/µm
Радиальная жесткость840 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала130 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса170 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса174,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image