Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

71905HVUJ94 - SNR

71905HVUJ94

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр42 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца9 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца30,6 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца37,4 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца39,42 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси12 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс точностиP4
Вес0,041 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность7,3 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность5,2 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,31 kN
f0 - Коэффициент14.844
Коэффициент осевого перемещения K0.79
Преднатяг9
Величина преднатяга0,36 kN
Осевая жесткость138 N/µm
Радиальная жесткость261 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом48000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой31000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)7,421 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)9,579 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,025 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,513 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,437 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала27,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала27,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса39,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса39,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,3 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image