Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 35 mm D - Наружный диаметр 55 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 10 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 41,4 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 48,6 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 51,09 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 15 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс точности P4 Вес 0,075 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 10,2 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 8,1 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,45 kN f0 - Коэффициент 16.116 Коэффициент осевого перемещения K 0.72 Преднатяг 8 Величина преднатяга 0,26 kN Осевая жесткость 89 N/µm Радиальная жесткость 191 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 36000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 23000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 7,993 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 10,007 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,998 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,999 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,444 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 39,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 39,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 50,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 50,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,3 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm
Industry Calcul Factors