• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

71909CVUJ74 - SNR

71909CVUJ74

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр68 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца12 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца52,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца60,7 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца63,62 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси14 mm
α - Угол контакта15 °
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс точностиP4
Вес0,128 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность12,6 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,69 kN
f0 - Коэффициент16.195
Коэффициент осевого перемещения K1.29
Преднатяг7
Величина преднатяга0,08 kN
Осевая жесткость48 N/µm
Радиальная жесткость276 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом31000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой20000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)8,914 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)11,086 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)8,793 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,397 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,446 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала49,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала49,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса63,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса63,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,3 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image