• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

71911CVUJ84 - SNR

71911CVUJ84

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр80 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца13 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца63,1 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца71,9 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца75,19 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси16 mm
α - Угол контакта15 °
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс точностиP4
Вес0,181 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность18,3 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность16,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,91 kN
f0 - Коэффициент16.346
Коэффициент осевого перемещения K1.24
Преднатяг8
Величина преднатяга0,28 kN
Осевая жесткость86 N/µm
Радиальная жесткость433 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом26000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой17000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)9,427 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)11,573 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)9,35 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,675 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,449 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала60,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала60,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса74,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса74,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,3 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image