Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 55 mm D - Наружный диаметр 80 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 13 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 63,1 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 71,9 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 75,19 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 22 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Класс точности P4 Вес 0,181 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 17,2 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 16 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,91 kN f0 - Коэффициент 16.496 Коэффициент осевого перемещения K 0.59 Преднатяг 8 Величина преднатяга 0,44 kN Осевая жесткость 192 N/µm Радиальная жесткость 387 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 24000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 15500 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 9,493 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 11,507 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 9,362 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 4,681 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,452 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 60,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 60,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 74,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 74,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,3 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors