Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 60 mm |
| D - Наружный диаметр | 85 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 13 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 68,1 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 76,9 mm |
| D2 - Внутренний диаметр наружного кольца | 80,19 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 23 mm |
| α - Угол контакта | 25 ° |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1 mm |
| r1s - Минимальный радиус галтели | 0,3 mm |
| Класс точности | P4 |
| Вес | 0,195 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 18 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 17,7 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 1 kN |
| f0 - Коэффициент | 16.653 |
| Коэффициент осевого перемещения K | 0.55 |
| Преднатяг | 8 |
| Величина преднатяга | 0,46 kN |
| Осевая жесткость | 207 N/µm |
| Радиальная жесткость | 418 N/µm |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -30 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 22000 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 14500 tr/min |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
|---|---|
| BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 10,473 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 12,527 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 10,067 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 5,034 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,455 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 65,5 mm |
| db min - Минимальный диаметр буртика вала | 65,5 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 79,5 mm |
| Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 79,5 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели | 0,3 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |