• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

71940CVUAJ74 - SNR

71940CVUAJ74

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр200 mm
D - Наружный диаметр280 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца38 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца225,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца254,326 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца266,583 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси51 mm
α - Угол контакта15 °
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс точностиP4
Вес6,16 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность189 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность244 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка8,3 kN
f0 - Коэффициент16.498
Коэффициент осевого перемещения K0.69
Преднатяг7
Величина преднатяга1,65 kN
Осевая жесткость262 N/µm
Радиальная жесткость1460 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом7300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4800 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)12,206 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)14,794 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)9,986 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,993 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,452 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала212 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала212 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса268 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса268 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image