Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 15 mm D - Наружный диаметр 35 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 11 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 21,08 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 29,02 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 32,21 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 11 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс точности P4 Вес 0,044 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 8,7 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 4,7 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,28 kN f0 - Коэффициент 13.244 Коэффициент осевого перемещения K 0.97 Преднатяг 7 Величина преднатяга 0,075 kN Осевая жесткость 62 N/µm Радиальная жесткость 131 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 58000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 38000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,325 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 6,675 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,05 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,025 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,393 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 19,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 19,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 30,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 30,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,6 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors