Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7206CG1UJ74 - SNR

7206CG1UJ74

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца16 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца40,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца52,05 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца56,44 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси14 mm
α - Угол контакта15 °
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс точностиP4
Вес0,2 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность24,3 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,86 kN
f0 - Коэффициент13.961
Коэффициент осевого перемещения K1.54
Преднатяг7
Величина преднатяга0,13 kN
Осевая жесткость50 N/µm
Радиальная жесткость279 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом36000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой23000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,2 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,8 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,636 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,318 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,4 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала35,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала35,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса56,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса56,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image