Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 35 mm D - Наружный диаметр 72 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 17 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 47,4 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 60,55 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 66,21 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 16 mm α - Угол контакта 15 ° rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1 mm Класс точности P4 Вес 0,29 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 32,1 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 21,6 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,16 kN f0 - Коэффициент 13.946 Коэффициент осевого перемещения K 1.42 Преднатяг 8 Величина преднатяга 0,53 kN Осевая жесткость 61 N/µm Радиальная жесткость 335 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 31000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 19500 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 5,196 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 7,804 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,621 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,311 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,4 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 42 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 42 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 65 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 65 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors