Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7208CG1UJ84 - SNR

7208CG1UJ84

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр40 mm
D - Наружный диаметр80 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца18 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца52,8 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца67,6 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца73,53 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси17 mm
α - Угол контакта15 °
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс точностиP4
Вес0,37 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность36,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность25,2 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,34 kN
f0 - Коэффициент14.163
Коэффициент осевого перемещения K1.47
Преднатяг8
Величина преднатяга0,56 kN
Осевая жесткость58 N/µm
Радиальная жесткость334 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом28000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой17500 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,254 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,746 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,854 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,427 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,404 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала47 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала47 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса73 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса73 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image