Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 40 mm D - Наружный диаметр 80 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 18 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 52,8 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 67,6 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 72,88 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 23 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс точности P4 Вес 0,37 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 34,6 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 24,1 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,34 kN f0 - Коэффициент 14.449 Коэффициент осевого перемещения K 0.68 Преднатяг 7 Величина преднатяга 0,3 kN Осевая жесткость 140 N/µm Радиальная жесткость 298 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 24000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 16000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 5,331 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 7,669 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,876 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,438 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,41 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 47 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 47 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 73 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 73 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,6 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors