• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7209CG1UJ74 - SNR

7209CG1UJ74

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр85 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца19 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца57,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца72,45 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца78,97 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси18 mm
α - Угол контакта15 °
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс точностиP4
Вес0,416 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность42,9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность31 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,67 kN
f0 - Коэффициент14.234
Коэффициент осевого перемещения K1.27
Преднатяг7
Величина преднатяга0,23 kN
Осевая жесткость70 N/µm
Радиальная жесткость396 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом25000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой16000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,679 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,321 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,936 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,468 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,406 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала52 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала52 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса78 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса78 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image