Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 55 mm D - Наружный диаметр 100 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 21 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 69 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 85,8 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 91,6 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 21 mm α - Угол контакта 15 ° rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1 mm Класс точности P4 Вес 0,62 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 55,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 42,9 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 2,3 kN f0 - Коэффициент 14.491 Коэффициент осевого перемещения K 1.17 Преднатяг 7 Величина преднатяга 0,3 kN Осевая жесткость 84 N/µm Радиальная жесткость 472 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 21000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 13500 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,164 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 8,836 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,252 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,626 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,411 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 63,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 63,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 91,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 91,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm
Industry Calcul Factors