• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7211CG1UJ84 - SNR

7211CG1UJ84

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца21 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца69 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца85,8 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца93,02 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси21 mm
α - Угол контакта15 °
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс точностиP4
Вес0,62 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность55,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность42,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,3 kN
f0 - Коэффициент14.491
Коэффициент осевого перемещения K1.17
Преднатяг8
Величина преднатяга0,9 kN
Осевая жесткость139 N/µm
Радиальная жесткость659 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом21000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой13500 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,164 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,836 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,252 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,626 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,411 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала63,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала63,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса91,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса91,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image