Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7211HG1UJ74 - SNR

7211HG1UJ74

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца21 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца69 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца85,8 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца93,02 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси29 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс точностиP4
Вес0,62 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность41 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,3 kN
f0 - Коэффициент14.757
Коэффициент осевого перемещения K0.56
Преднатяг7
Величина преднатяга0,47 kN
Осевая жесткость196 N/µm
Радиальная жесткость417 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом18500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой12500 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,247 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,753 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,273 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,637 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,416 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала63,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала63,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса91,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса91,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image