• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Радиально-упорные шарикоподшипники однорядные или для парного монтажа (дуплексы)

7212BL1G - NTN

7212BL1G

Радиальный шарикоподшипник качения, массивный сепаратор, центрированный по внутреннему кольцу

Конструкция однорядного радиального шарикоподшипника позволяет противостоять комбинированным нагрузкам с преобладающей осевой составляющей.  Установка в паре с подшипником того же типа обеспечивает высокую жёсткость конструкции.
Ассортимент NTN доступен в различных исполнениях: с углом контакта 30° или 40°, с полиамидным, стальным или латунным сепаратором, с возможностью универсальной установки, различными зазорами и преднатягами, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр60 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца22 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца78,6 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца78,6 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца94,4 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца103,2 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси47,3 mm
α - Угол контакта40 °
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,78 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность62 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность44,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3,4 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом7600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала68,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса101,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса104,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image