Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7212HG1UJ74 - SNR

7212HG1UJ74

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр60 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца22 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца76 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца95,5 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца103,05 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси31 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс точностиP4
Вес0,81 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность64 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность50,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,8 kN
f0 - Коэффициент14.737
Коэффициент осевого перемещения K0.54
Преднатяг7
Величина преднатяга0,56 kN
Осевая жесткость214 N/µm
Радиальная жесткость455 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом17000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой11000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,241 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,759 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,246 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,623 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,416 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала68,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала68,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса101,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса101,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image