Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7214HG1UJ74 - SNR

7214HG1UJ74

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр70 mm
D - Наружный диаметр125 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца24 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца88,8 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца106,4 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца115,833 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси35 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс точностиP4
Вес1,1 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность71,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность57,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3,2 kN
f0 - Коэффициент14.872
Коэффициент осевого перемещения K0.57
Преднатяг7
Величина преднатяга0,72 kN
Осевая жесткость227 N/µm
Радиальная жесткость482 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом15000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой9700 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,864 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,136 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,436 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,718 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,419 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала78,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала78,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса116,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса116,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image