Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7215CG1UJ74 - SNR

7215CG1UJ74

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр75 mm
D - Наружный диаметр130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца25 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца93,8 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца111,4 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца120,885 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси26 mm
α - Угол контакта15 °
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс точностиP4
Вес1,2 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность78,4 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность65,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3,45 kN
f0 - Коэффициент14.818
Коэффициент осевого перемещения K1.16
Преднатяг7
Величина преднатяга0,48 kN
Осевая жесткость102 N/µm
Радиальная жесткость580 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом16000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой10000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,266 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,734 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,711 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,856 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,418 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала83,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала83,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса121,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса121,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image