Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

722500

722505 DA - SNR

722505 DA

Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой

Фланцевый корпус из высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала20 mm
D1 - Крышка внешнего диаметра75 mm
а - Длина корпуса110 mm
c - Высота основания корпуса10 mm
h - Высота центра подшипника38 mm
h1 - Высота корпуса100 mm
l1 - Ширина корпуса по крышкам51,5 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)96 mm
N - Диаметр монтажного отверстия12 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника52 mm
W2 - Расстояние от основания до конца вала44 mm
Вес1,1 kg
Материал корпусаgrey cast
undefined
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM10
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов35 N-m
Болты крышкиM5x16
Рекомендованное усилие для болтов крышек4 N-m
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Войлочное уплотнениеFS 5 x 4 x 95
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник1205 K C3
Закрепительная втулкаH205
Фиксирующее кольцо (x1)FR52x5x3
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник2205 K C3
Закрепительная втулкаH305
Фиксирующее кольцо (x1)FE52x42x2
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3
Подшипник22205 K
Закрепительная втулкаH305
Фиксирующее кольцо (x1)FE52x42x2