Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Фланцевый корпус из высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 20 mm |
| D1 - Крышка внешнего диаметра | 75 mm |
| а - Длина корпуса | 110 mm |
| c - Высота основания корпуса | 10 mm |
| h - Высота центра подшипника | 38 mm |
| h1 - Высота корпуса | 100 mm |
| l1 - Ширина корпуса по крышкам | 56,5 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 96 mm |
| N - Диаметр монтажного отверстия | 12 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 52 mm |
| Вес | 1,1 kg |
| Материал корпуса | grey cast |

| ВИНТЫ | | G - Фиксирующие болты | M10 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 35 N-m |
| Болты крышки | M5x16 |
| Рекомендованное усилие для болтов крышек | 4 N-m |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Войлочное уплотнение | FS 5 x 4 x 95 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 | | Подшипник | 1205 K C3 |
| Закрепительная втулка | H205 |
| Фиксирующее кольцо (x1) | FR52x5x3 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 | | Подшипник | 2205 K C3 |
| Закрепительная втулка | H305 |
| Фиксирующее кольцо (x1) | FR52x2x3.5 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 | | Подшипник | 22205 K |
| Закрепительная втулка | H305 |
| Фиксирующее кольцо (x1) | FR52x2x3.5 |