Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
722500
722506 DA - SNR
Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Фланцевый корпус из высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
г - Диаметр вала
25 mm
D1 - Крышка внешнего диаметра
86 mm
а - Длина корпуса
130 mm
c - Высота основания корпуса
12 mm
h - Высота центра подшипника
44 mm
h1 - Высота корпуса
117 mm
l1 - Ширина корпуса по крышкам
57 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)