Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Фланцевый корпус из высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 25 mm |
| D1 - Крышка внешнего диаметра | 86 mm |
| а - Длина корпуса | 130 mm |
| c - Высота основания корпуса | 12 mm |
| h - Высота центра подшипника | 44 mm |
| h1 - Высота корпуса | 117 mm |
| l1 - Ширина корпуса по крышкам | 59,5 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 116 mm |
| N - Диаметр монтажного отверстия | 12 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 62 mm |
| Вес | 1,5 kg |
| Материал корпуса | grey cast |
| ВИНТЫ | |
|---|---|
| G - Фиксирующие болты | M10 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 35 N-m |
| Болты крышки | M5x16 |
| Рекомендованное усилие для болтов крышек | 4 N-m |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | |
|---|---|
| Войлочное уплотнение | FS 6 x 5 x 118 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 | |
|---|---|
| Подшипник | 1206 K C3 |
| Закрепительная втулка | H206 |
| Фиксирующее кольцо (x1) | FR62x6x3 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 | |
|---|---|
| Подшипник | 2206 K C3 |
| Закрепительная втулка | H306 |
| Фиксирующее кольцо (x1) | FE62x50x2 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 | |
|---|---|
| Подшипник | 22206 K |
| Закрепительная втулка | H306 |
| Фиксирующее кольцо (x1) | FE62x50x2 |