• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

722500

722507.DA - SNR

722507.DA

Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой

Фланцевый корпус из высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала30 mm
D1 - Крышка внешнего диаметра97 mm
а - Длина корпуса145 mm
c - Высота основания корпуса12 mm
h - Высота центра подшипника48,5 mm
h1 - Высота корпуса130 mm
l1 - Ширина корпуса по крышкам59,5 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)130 mm
N - Диаметр монтажного отверстия14 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника72 mm
W2 - Расстояние от основания до конца вала51 mm
Вес1,8 kg
Материал корпусаgrey cast
undefined
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM12
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов65 N-m
Болты крышкиM5x16
Рекомендованное усилие для болтов крышек4 N-m
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Войлочное уплотнениеFS 6 x 5 x 132
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник1207 K C3
Закрепительная втулкаH207
Фиксирующее кольцо (x1)FR72x8x3
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник2207 K C3
Закрепительная втулкаH307
Фиксирующее кольцо (x1)FE72x65x2
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3
Подшипник22207 K
Закрепительная втулкаH307
Фиксирующее кольцо (x1)FE72x65x2