• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

722500

722509.DB - SNR

722509.DB

Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой

Фланцевый корпус из высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала40 mm
D1 - Крышка внешнего диаметра113 mm
а - Длина корпуса180 mm
c - Высота основания корпуса12 mm
h - Высота центра подшипника60 mm
h1 - Высота корпуса160 mm
l1 - Ширина корпуса по крышкам69,5 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)160 mm
N - Диаметр монтажного отверстия14 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника85 mm
Вес3 kg
Материал корпусаgrey cast
undefined
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM12
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов65 N-m
Болты крышкиM6x20
Рекомендованное усилие для болтов крышек7 N-m
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Войлочное уплотнениеFS 6 x 5 x 165
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник1209 K C3
Закрепительная втулкаH209
Фиксирующее кольцо (x1)FR85x6x3
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник2209 K C3
Закрепительная втулкаH309
Фиксирующее кольцо (x1)FE85x75x2
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3
Подшипник22209 K
Закрепительная втулкаH309
Фиксирующее кольцо (x1)FE85x75x2