Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Фланцевый корпус из высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 50 mm |
| D1 - Крышка внешнего диаметра | 128 mm |
| а - Длина корпуса | 192 mm |
| c - Высота основания корпуса | 12 mm |
| h - Высота центра подшипника | 65 mm |
| h1 - Высота корпуса | 172 mm |
| l1 - Ширина корпуса по крышкам | 81,5 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 170 mm |
| N - Диаметр монтажного отверстия | 14 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 100 mm |
| Вес | 4,1 kg |
| Материал корпуса | grey cast |

| ВИНТЫ | | G - Фиксирующие болты | M12 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 65 N-m |
| Болты крышки | M6x20 |
| Рекомендованное усилие для болтов крышек | 7 N-m |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Войлочное уплотнение | FS 8 x 6,5 x 210 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 | | Подшипник | 1211 K C3 |
| Закрепительная втулка | H211 |
| Фиксирующее кольцо (x1) | FR100x6x3 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 | | Подшипник | 2211 K C3 |
| Закрепительная втулка | H311 |
| Фиксирующее кольцо (x1) | FE100x85x2 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 | | Подшипник | 22211 K |
| Закрепительная втулка | H311 |
| Фиксирующее кольцо (x1) | FE100x85x2 |