722500

722512 DB - SNR

722512 DB

Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой

Фланцевый корпус из высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала55 mm
D1 - Крышка внешнего диаметра142 mm
а - Длина корпуса210 mm
c - Высота основания корпуса12 mm
h - Высота центра подшипника72 mm
h1 - Высота корпуса189 mm
l1 - Ширина корпуса по крышкам82 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)180 mm
N - Диаметр монтажного отверстия14 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника110 mm
Вес4,8 kg
Материал корпусаgrey cast
undefined
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM12
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов65 N-m
Болты крышкиM6x20
Рекомендованное усилие для болтов крышек7 N-m
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Войлочное уплотнениеFS 8 x 6,5 x 225
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник1212 K C3
Закрепительная втулкаH212
Фиксирующее кольцо (x1)FR110x8x3
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник2212 K C3
Закрепительная втулкаH312
Фиксирующее кольцо (x1)FE110x90x2
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3
Подшипник22212 K
Закрепительная втулкаH312
Фиксирующее кольцо (x1)FE110x90x2