• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

722500

722515.B - SNR

722515.B

Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой

Фланцевый корпус из высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала65 mm
D1 - Крышка внешнего диаметра168 mm
а - Длина корпуса190 mm
c - Высота основания корпуса25 mm
h - Высота центра подшипника95 mm
l1 - Ширина корпуса по крышкам104 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)152 mm
N - Диаметр монтажного отверстия17,5 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника130 mm
Вес9,4 kg
Материал корпусаgrey cast
undefined
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM16
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов150 N-m
Болты крышкиM8x25
Рекомендованное усилие для болтов крышек17 N-m
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Войлочное уплотнениеFS 8 x 6,5 x 260
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник1215 K C3
Закрепительная втулкаH215
Фиксирующее кольцо (x2)FR130x8x4
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник2215 K C3
Закрепительная втулкаH315
Фиксирующее кольцо (x1)FR130x10x4
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3
Подшипник22215 K
Закрепительная втулкаH315
Фиксирующее кольцо (x1)FR130x10x4