Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Фланцевый корпус из высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
г - Диаметр вала | 70 mm |
D1 - Крышка внешнего диаметра | 176 mm |
а - Длина корпуса | 196 mm |
c - Высота основания корпуса | 25 mm |
h - Высота центра подшипника | 98 mm |
l1 - Ширина корпуса по крышкам | 110 mm |
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 152 mm |
N - Диаметр монтажного отверстия | 18 mm |
D - Диаметр посадочного места подшипника | 140 mm |
Вес | 9,8 kg |
Материал корпуса | grey cast |
ВИНТЫ | |
---|---|
G - Фиксирующие болты | M16 |
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 150 N-m |
Болты крышки | M8x25 |
Рекомендованное усилие для болтов крышек | 17 N-m |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | |
---|---|
Войлочное уплотнение | FS 9 x 7,5 x 280 |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 | |
---|---|
Подшипник | 1216 K C3 |
Закрепительная втулка | H216 |
Фиксирующее кольцо (x2) | FR140x8,5x4 |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 | |
---|---|
Подшипник | 2216 K C3 |
Закрепительная втулка | H316 |
Фиксирующее кольцо (x1) | FR140x10x4 |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 | |
---|---|
Подшипник | 22216 K |
Закрепительная втулка | H316 |
Фиксирующее кольцо (x1) | FR140x10x4 |