Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Фланцевый корпус из высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 90 mm |
| D1 - Крышка внешнего диаметра | 224 mm |
| а - Длина корпуса | 250 mm |
| c - Высота основания корпуса | 30 mm |
| h - Высота центра подшипника | 125 mm |
| l1 - Ширина корпуса по крышкам | 127 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 198 mm |
| N - Диаметр монтажного отверстия | 22 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 180 mm |
| W2 - Расстояние от основания до конца вала | 107 mm |
| Вес | 18 kg |
| Материал корпуса | grey cast |
| ВИНТЫ | |
|---|---|
| G - Фиксирующие болты | M20 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 290 N-m |
| Болты крышки | M10x30 |
| Рекомендованное усилие для болтов крышек | 35 N-m |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | |
|---|---|
| Войлочное уплотнение | FS 10 x 8,5 x 350 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 | |
|---|---|
| Подшипник | 1220 K C3 |
| Закрепительная втулка | H220 |
| Фиксирующее кольцо (x1) | FR180x10x5+180x12x5 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 | |
|---|---|
| Подшипник | 2220 K C3 |
| Закрепительная втулка | H320 |
| Фиксирующее кольцо (x1) | FR180x10x5 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 | |
|---|---|
| Подшипник | 22220 K |
| Закрепительная втулка | H320 |
| Фиксирующее кольцо (x1) | FR180x10x5 |