• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

722500

722522.B - SNR

722522.B

Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой

Фланцевый корпус из высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала100 mm
D1 - Крышка внешнего диаметра246 mm
а - Длина корпуса270 mm
c - Высота основания корпуса30 mm
h - Высота центра подшипника135 mm
l1 - Ширина корпуса по крышкам137 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)219 mm
N - Диаметр монтажного отверстия22 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника200 mm
Вес21,5 kg
Материал корпусаgrey cast
undefined
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM20
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов290 N-m
Болты крышкиM10x30
Рекомендованное усилие для болтов крышек35 N-m
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Войлочное уплотнениеFS 12 x 10 x 390
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник1222 K C3
Закрепительная втулкаH222
Фиксирующее кольцо (x2)FR200x12,5x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник2222 K C3
Закрепительная втулкаH322
Фиксирующее кольцо (x1)FR200x10x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3
Подшипник22222 K
Закрепительная втулкаH322
Фиксирующее кольцо (x1)FR200x10x5