Радиально-упорные шарикоподшипники однорядные или для парного монтажа (дуплексы)

7226B - NTN

7226B

Конструкция однорядного радиального шарикоподшипника позволяет противостоять комбинированным нагрузкам с преобладающей осевой составляющей.  Установка в паре с подшипником того же типа обеспечивает высокую жёсткость конструкции.
Ассортимент NTN доступен в различных исполнениях: с углом контакта 30° или 40°, с полиамидным, стальным или латунным сепаратором, с возможностью универсальной установки, различными зазорами и преднатягами, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр130 mm
D - Наружный диаметр230 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца40 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси95,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес7,15 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность196 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность180 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка10 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2500 tr/min
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала144 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса216 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса223 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image