Радиально-упорные шарикоподшипники однорядные или для парного монтажа (дуплексы)

7308 - NTN

7308

Радиальный шарикоподшипник качения, сепаратор из листовой стали

Конструкция однорядного радиального шарикоподшипника позволяет противостоять комбинированным нагрузкам с преобладающей осевой составляющей.  Установка в паре с подшипником того же типа обеспечивает высокую жёсткость конструкции.
Ассортимент NTN доступен в различных исполнениях: с углом контакта 30° или 40°, с полиамидным, стальным или латунным сепаратором, с возможностью универсальной установки, различными зазорами и преднатягами, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр40 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси30,5 mm
α - Угол контакта30 °
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,625 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность54 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность33 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,58 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом12000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой8600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала48,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала45,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса81,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса84,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image