• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Радиально-упорные шарикоподшипники однорядные или для парного монтажа (дуплексы)

7320B - NTN

7320B

Радиальный шарикоподшипник качения, сепаратор из листовой стали

Конструкция однорядного радиального шарикоподшипника позволяет противостоять комбинированным нагрузкам с преобладающей осевой составляющей.  Установка в паре с подшипником того же типа обеспечивает высокую жёсткость конструкции.
Ассортимент NTN доступен в различных исполнениях: с углом контакта 30° или 40°, с полиамидным, стальным или латунным сепаратором, с возможностью универсальной установки, различными зазорами и преднатягами, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр100 mm
D - Наружный диаметр215 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца47 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси89,5 mm
α - Угол контакта40 °
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес7,32 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность211 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность178 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка11,1 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала114 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала107 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса201 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса208 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image