Радиально-упорные шарикоподшипники однорядные или для парного монтажа (дуплексы)

7326BG - NTN

7326BG

Радиальный шарикоподшипник качения, массивный сепаратор, центрированный по внутреннему кольцу

Конструкция однорядного радиального шарикоподшипника позволяет противостоять комбинированным нагрузкам с преобладающей осевой составляющей.  Установка в паре с подшипником того же типа обеспечивает высокую жёсткость конструкции.
Ассортимент NTN доступен в различных исполнениях: с углом контакта 30° или 40°, с полиамидным, стальным или латунным сепаратором, с возможностью универсальной установки, различными зазорами и преднатягами, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр130 mm
D - Наружный диаметр280 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца58 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси115 mm
α - Угол контакта40 °
rs - Минимальный радиус галтели4 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес17,6 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность277 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность268 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка14,7 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала148 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала262 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса271,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса271,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image