Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7901UCG/GNP42U3G - NTN

7901UCG/GNP42U3G

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, литой полиамидный сепаратор, центрированный по шарикам

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр12 mm
D - Наружный диаметр24 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца6 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца16,3 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца15,5 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца19,7 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца21,4 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси5,4 mm
α - Угол контакта15 °
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,15 mm
Класс точностиP42
Вес0,01 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность3,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1,86 kN
f0 - Коэффициент14.7
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом104100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой65100 tr/min
ПреднатягGN
Величина преднатяга0,02 kN
Осевая жесткость20 N/µm
Радиальная жесткость106,1 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала14,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса21,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса22,8 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,15 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image