Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, литой полиамидный сепаратор, центрированный по шарикам
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 17 mm |
| D - Наружный диаметр | 30 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 7 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 21,3 mm |
| d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 20,3 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 25,7 mm |
| D2 - Внутренний диаметр наружного кольца | 27,8 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 6,7 mm |
| α - Угол контакта | 15 ° |
| rs - Минимальный радиус галтели | 0,3 mm |
| r1s - Минимальный радиус галтели | 0,15 mm |
| Класс точности | P42 |
| Вес | 0,02 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 5,9 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 3,2 kN |
| f0 - Коэффициент | 14.8 |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 79800 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 49900 tr/min |
| Преднатяг | GN |
| Величина преднатяга | 0,029 kN |
| Осевая жесткость | 25,4 N/µm |
| Радиальная жесткость | 137,7 N/µm |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 19,5 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 27,5 mm |
| Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 28,8 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели | 0,15 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,3 mm |

Industry Calcul Factors