• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7904UG/GMP42/L606Q1 - NTN

7904UG/GMP42/L606Q1

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр20 mm
D - Наружный диаметр37 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца9 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца25,9 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца24,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца31,1 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца33,6 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси12,8 mm
α - Угол контакта30 °
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,15 mm
Класс точностиP42
Вес0,04 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность7,75 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность4,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом41100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой30100 tr/min
ПреднатягGM
Величина преднатяга0,186 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала22,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса34,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса35,8 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,15 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image