Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 35 mm D - Наружный диаметр 55 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 10 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 41,6 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 39,9 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 48,4 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 51,7 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 15,6 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Класс точности P42 Вес 0,07 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 14,4 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 9,75 kN f0 - Коэффициент 15.7 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 36400 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 22600 tr/min Преднатяг GM Величина преднатяга 0,255 kN Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 39,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 50,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 52,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,3 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm
Industry Calcul Factors