Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7907UCG/GNP42 - NTN

7907UCG/GNP42

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр35 mm
D - Наружный диаметр55 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца10 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца41,6 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца39,9 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца48,4 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца51,7 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси11,1 mm
α - Угол контакта15 °
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс точностиP42
Вес0,07 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность15,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность10,3 kN
f0 - Коэффициент15.5
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом41700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой26000 tr/min
ПреднатягGN
Величина преднатяга0,078 kN
Осевая жесткость45,8 N/µm
Радиальная жесткость253,6 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала39,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса50,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса52,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,3 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image