Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7908UG/GMP42 - NTN

7908UG/GMP42

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр40 mm
D - Наружный диаметр62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца12 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца47,6 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца45,9 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца54,4 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца57,8 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси20,8 mm
α - Угол контакта30 °
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс точностиP42
Вес0,11 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность10,7 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом23000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой16900 tr/min
ПреднатягGM
Величина преднатяга0,345 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала44,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса57,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса59,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,3 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image