Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 45 mm D - Наружный диаметр 68 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 12 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 52,7 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 50,8 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 60,4 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 64 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 19,2 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Класс точности P42 Вес 0,12 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 18,8 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 14,1 kN f0 - Коэффициент 16.1 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 29000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 18000 tr/min Преднатяг GM Величина преднатяга 0,345 kN Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 49,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 63,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 65,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,3 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm
Industry Calcul Factors